The ESG "A" Series Service Support Software performs adjustment and performance verification.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2001-02-23 Aseries1 ESG "A" Series Service Support Software performs adjustment and performance verification.
リリース バージョン
2001-02-23 Aseries1
Version Description
ESG "A" Series Service Support Software performs adjustment and performance verification.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save the file to either your PC or 4 floppy disks

インストール方法

  • If you saved all four files in the same empty folder of you PC:

    1. UNZIP Aseries1.exe, Aseries2.exe, Aseries3.exe and Aseries4.exe by double clicking on the file
    2. Run SETUP.exe
    3. Follow the program prompts which will direct you through the installation process
  • If you saved the files on four floppy discs:

  1. UNZIP Aseries1.exe by double clicking on the file and specify the target directory
  2. UNZIP Aseries2.exe, Aseries3.exe and Aseries4.exe same target directory as Aseries1.exe
  3. Run SETUP.exe

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows NT
  • Windows 95/98
  • Windows 3.1

前提知識

  • Information Not Available

対象測定器

  • E4400A, E4420A, E4421A, E4422A, E4430A, E4431A, E4432A, E4433A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE