以下の2つの方法のいずれかでE7415A EMI測定ソフトウェアの最新バージョンを入手できます:

注記: このダウンロード・バージョンはアップグレードのみではありません。これはフル・バージョンのソフトウェアで、PCに以前のバージョンのソフトウェアがなくてもインストールが可能です。しかし、このソフトウェアを使用するためには、以前に購入したバージョンに付属していたパラレル・ポート・ライセンス・キーが必要です。購入する前にこのソフトウェアをお試しになる場合は、デモのウェブ・ページを参照してください。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2001-12-14 A.01.50 これは、ダウンロード可能なインスタレーション・ファイルです。
リリース バージョン
2001-12-14 A.01.50
内容
これは、ダウンロード可能なインスタレーション・ファイルです。

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Readme File

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Readme File

対象測定器

  • E7415A, 84115EM
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE