Keysight E6393A CDMA 移動機テストセットに適用されます。

Keysight E6393A の性能を最高のものにアップグレードします。無料アップグレード・ソフトウェアおよびファームウェアをダウンロードできます。

ダウンロード・プログラムの動作環境

ダウンロード・プログラムを走らせるために必要な環境:

通信ケーブル: RS-232C クロス・ワイヤ・ケーブル (Keysight 34398A RS-232 ケーブル・キットを推奨)

PC: メモリ 32 MB 以上の PC/AT 互換機 (Pentium 搭載の CPU と同等もしくはそれ以上の性能を有するプロセッサ)

OS: Windows 95/98® または Windows NT® 4.0
(弊社キーサイト・テクノロジーは、英語版のみで試験)

あなたの PC でこのプログラムが走らない場合、メモリ・カードを購入してファームウェアをアップグレードしてください。キーサイト・テクノロジー計測お客様窓口: TEL 0120-421-345/FAX 0120-421-678 にお問合せください。

"E6393 Download Program" および ファームウェア・ファイルのダウンロード・インストラクション:

  • この web サイトからプログラムとファームウェアをあなたの PC にダウンロードします。
  • 両ファイルとも自己解凍型の .exe ファイルです。ダブル・クリックして走らせて解凍します。
  • プログラム・ファイルを走らせると、E6393A にファームウェア・ファイルを送る手順が示されます。

インストラクションの詳細:

  • あなたの PC のハード・ドライブに "E6393 Download Program" およびファームウェア・ファイル用のフォルダを作成します。
  • そのプログラムへのハイパーリンクを起動します。
    (A.) あなたのハード・ドライブからインストールしたい場合は、用意されている "6393dlhd.exe" を起動します。
    (B.) フロッピィ・ディスクからインストールしたい場合は、用意されている"6393dlfd.exe" を起動します。6393dlfd.exe を解凍したら、README.txt ファイルのインストラクションに従います。2 枚のフロッピィ・ディスクが作られます。
  • ダウンロード・ウインドウが現れたら、あなたのハード・ドライブで作成したフォルダのパス名をタイプし、セーブ・ボタンを押します。
  • ファームウェア・ファイルへのハイパーリンクを起動し、それを同じフォルダにダウンロードします。
  • Windows Explorer をスタートします。あなたが作ったフォルダを開き、ダウンロードしたファイルをダブル・クリックします。これは、自己解凍型アーカイブをあなたのフォルダに解凍します。
  • README.txt の詳細なインストラクションに従い、"Keysight E6393 Download Program" をセットアップします。
  • RevA01xx.exe ファームウェア・ファイルは、自己解凍型の圧縮ファイルです。それをダブル・クリックすると、RevA01xx.hex ファイルが得られます。

Windows 95® , Windows 98® および Windows NT® は、マイクロソフト社の米国における登録商標です。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-02-20 n/a N/A
リリース バージョン
2004-02-20 n/a
内容
N/A

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • ライセンス不要

ダウンロード

  • See Documentation

インストール先: PC

OS

  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • E6393A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE