何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E4406A VSAファームウェア
ファームウェアをインストールするために必要な環境
- LANカード内蔵のMicrosoft WindowsベースのPC
- Windows NT 4.0、Windows 98、Windows 2000、Windows XP
- PCやアナライザがネットワークに接続されていない場合は、クロスオーバ・ケーブル。クロス接続が可能なCATのRJ45ケーブル(例 Keysight部品番号8121-0545)を使用してください
- CD-ROMドライブ
ファームウェアのダウンロードおよびインストール手順
「VSA_Firmware_Update.exe」を選択してファームウェアをダウンロードし、「VSA Firmware Procedure」を選択して、以下の手順に従ってください。
- ファームウェア・アップデート・パッケージをPCにダウンロードします。
- 以前のファームウェア・アップデート・パッケージをPCからアンインストールします。
- 新しいファームウェア・アップデート・パッケージをPCにインストールします。
- ファームウェアをE4406Aにダウンロードします。
ファームウェアの機能拡張および変更点
- 変更点の詳細は「VSAファームウェア履歴」を参照してください。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2007-08-13 | A.10.08 | CDP Measurement and Mod Accuracy (Reverse Link): Added support for when Bc/Bd = 1/15. CDP (HSDPA): Fixed issue were non-zero tHD-DPCCH causes incorrect beta values. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2007-08-13 | A.10.08 |
| 内容 |
|---|
| CDP Measurement and Mod Accuracy (Reverse Link): Added support for when Bc/Bd = 1/15. CDP (HSDPA): Fixed issue were non-zero tHD-DPCCH causes incorrect beta values. |
ダウンロード方法
- Click the Download button
- Save the firmware file to your PC
インストール方法
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
対象測定器
- E4406A
関連リンク
ダウンロード方法
Click the Download button
Save the firmware file to your PC
インストール方法
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
- Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
- CD-ROM drive
対象測定器
- E4406A
関連リンク
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- E4406A
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- E4406A
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- E4406A
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- E4406A
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- E4406A
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- E4406A
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- E4406A
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- E4406A
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- E4406A
ダウンロード方法
- See Documentation
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- E4406A
SHOW MORE