新しいDataLinkソフトウェアを使用すると、Keysight 35670AからPCへのデータ転送が、従来より簡単になります。DataLinkは、Windows®ベースのアプリケーションで、35670AとPCのシームレスな統合を実現し、35670Aのデータ・ファイルをPCに簡単に転送できるようになります。

DataLinkソリューションでは、以下が可能です。

  • フロッピー・ディスク経由でデータ・ファイルを転送する必要がなくなる
  • 35670Aのデータ・ファイルを表示/転送する
  • アクセス/ダウンロード時間を短縮する

DataLinkデータ転送ソリューション(35670Aオプション1G0)

この新しい35670A測定器用の無料オプションは、2008年5月1日からご注文いただけるようになりました。PCのUSBポート経由で、35670AのRAM、不揮発性RAMまたはフロッピー・ドライブに保存されているデータ・ファイルを転送できます。

DataLinkソフトウェアに加えて、このオプションには、82357B GPIB/USBコンバータが付属しています。このコンバータは、35670AのGPIBインタフェースとPCのUSBインタフェースを接続するのに使用します。

DataLinkデータ転送ソフトウェア・アップグレード(35670Uオプション1G1)

この低コストのアップグレード・オプションは、35670Aのデータ・ファイルを35670AのGPIBインタフェース経由でPCに転送するために必要なソフトウェアを提供します。DataLinkソリューションを使用すると、35670AのRAM、不揮発性RAMまたはフロッピー・ドライブに保存されているデータ・ファイルをPCに転送できます。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2008-07-01 1.0.0.0 DataLink is a Windows based application that provides seamless integration between the 35670A and your PC.
リリース バージョン
2008-07-01 1.0.0.0
内容
DataLink is a Windows based application that provides seamless integration between the 35670A and your PC.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file
  3. Choose Download

インストール方法

  • Select run or save to the directory of your choice.

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP2
  • 2000 SP4

前提知識

  • Firmware:
    To determine the firmware revision of your 35670A, press [system utility], [MORE] (F9), [S/N Version] (F7).
    • Instruments with A.00.xx require firmware revision A.00.30.
    • Instruments with A.01.xx. require firmware revision A.01.11.
    The firmware upgrade for both revisions may be purchased from as 35670U option UE2

  • 35670A must already have instrument BASIC installed. If it does not, please order 35670U option 1G1.

  • GPIB cable is required to use the GPIB I/O hardware products.

  • I/O libraries 15.0 or later

  • To use DataLink software, one of the following I/O hardware products is required: 82350B, 82351A, 82357B, or E5810A.

対象測定器

  • 35670A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE