何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
より良い抵抗測定を行うためのアクセサリ
Keysightでは確度の高い抵抗測定を可能にする、各種アクセサリを提供しています。例えばリードにマルチメータ・コネクタと同じ材質を使用して、熱起電力による誤差を防止しています。また適切な圧力で接続して、適度の固定が行われます。
- ケルビン・プローブ・セット。ばね式クリップにより、ソース・リードとセンス・リードが同時にDUTに接続されます。金めっきクリップを含む11059Aケルビン・プローブ・セットは、34401Aおよび3458Aで使用できます。11062Aケルビン・クリップ・セットでは、カスタムのリード・セットを作ることができます。
- デラックス・リード・セット。各種ニードルとワニ口クリップが含まれています。格納式34132Bデラックス・リード・セットは、34401Aおよび3458Aで使用できます。34132A固定デラックス・リード・セットは34401A専用で、安定度の高い固定ができます。
- 3458Aは、11053A低熱起電力 U字-U字ジャンパ・セット、および11174A低熱起電力 U字-バナナ・ジャンパ・セットにより、きわめて安定度の高いU字型端子による接続が行えます。34420Aには、専用の34104A低熱起電力接合コネクタ、および34102低熱起電力入力ケーブルを使用できます。
- ヌル測定用には短絡ブロックを使用できます。これらは、校正用にも使用できます。34401A用の34172A DMM校正用ショートは、入力コネクタと同じ金属を使用しています。また空気流からの絶縁を行います。34103Aは34420A用の低熱起電力短絡プラグで、使いやすく信頼性の高いショートとして使用できます。34420Aに1個付属します。