Genesys System機能ブロックには、SpectrasysとWhatIFが含まれます。Spectrasysは、強力なRFシステム・アーキテクチャ/診断シミュレータです。WhatIFは、周波数変換システムをデザインする際に、スプリアスのないバンドをその場で確認できる、革新的な周波数プラニング・シミュレータです。

Genesys System機能ブロックの内容:

Genesys Spectrasysシミュレーション

Spectrasysは、強力なRFシステム・シミュレータで、スプリアスの原因などを効率的に診断できます。従来の手法には、モデル・セットが限定されたり、RF効果が完全に無視されたり、システム仕様の問題の原因の特定と診断が非常に困難でした。
Spectrasysは、RFシステムのシミュレーションと診断専用に開発された、SPARCA(Spectral Propagation And Root Cause Analysis)というシミュレーション手法を使用します。 これを使用すれば、システム内のすべての高調波と相互変調成分に関して、個々の寄与と伝搬経路が解析され、保持されます。

Genesys WhatIFシミュレーション

WhatIFは対話型の周波数プラニング・ツールで、システム性能を最大化する中間周波数(IF)のセットを選択するために使用できます。WhatIFは、マルチキャリア・システムにおける、膨大な変調成分の計算を行うだけでなく、データをグラフィカルに表示して、スプリアスのない周波数バンドと、スプリアス成分の振幅を見やすく示します。プロット上にマウスを動かすことで、スプリアス変調成分の原因を対話的に確認できるので、最適な周波数プラニングを短時間で実現できます。