W1604L Image

Genesys Cayenneは、タイム・ドメインの非線形回路シミュレータで、Spiceに似たトランジェント・シミュレータを使用しますが、高速コンボリューション・テクノロジーによる強力なアルゴリズミック強化機能を備え、RF/マイクロ波デザインに必要な正確なRF物理モデルと周波数ドメインSパラメータ・データを使用することができます。タイム・ドメイン・シミュレーションでは、定常状態周波数ドメインハーモニック・バランス・シミュレータをダイレクトに使用できない、トランジェント特性(増幅器のパルスド応答、発振器の立ち上がり時間、高速データ・チャネルのアイ・ダイアグラムなど)を解析できます。

Cayenneと、Genesys 電磁界シミュレータおよび物理モデルとの統合により、Spiceとは異なり、ハードウェア・プロトタイプの作成にかかる前にRF/高速信号経路での高周波数の物理的な効果(カップリング、反射、分散など)を解析することができます。Genesysは、電磁界シミュレータとトランジェント・シミュレータのトランスペアレントな統合とコ・シミュレーションを提供する最もお求め安い価格の高性能デザイン・スイートです。正確な高周波数モデルを使用し、高い信頼度を個別のツール間に維持し、最短期間で実現可能なデザインを完成することができます。Cayenneの高度なコンボリューション・テクノロジーにより、フル周波数とより高速なハイブリッド周波数/時間モードを実現し、目的の高周波で正確に動作するトランジェント・モデルを作成したり、他の周波数では近似的な動作をするトランジェント・モデルを作成することができます。このため、他の特性を知るためにタイムドメインで応答を表示しながら、デザインの反復や調整を大幅に迅速化し仕様をデザイン周波数で実現することができます。

Genesys Cayenne Simulation Module

Genesys Cayenne Simulation Module

製品の特長

  • すべてのGenesysのリニア、ノンリニア、Verilog-A、およびシステム・エレメントと互換
  • 最適化、モンテカルロ、チューニング、歩留まり最適化と互換
  • Sパラメータ・データ・ファイルのダイレクト使用が可能
  • SPICEモデルのインポート
  • コンボリューションによる周波数ドメイン・リニア・モデルのフルサポート
  • 周波数と時間のハイブリッド・モードにより、特定の高周波では正確で、他の周波数では近似するモデルの作成が可能
  • シミュレーション制御により、確度とシミュレーション時間のトレードオフが可能
  • 真に階層的でパラメータ化されたサブ回路のサポート
  • 回路内の集中定数素子と分散定数素子による、トランジェント・シミュレータと電磁界シミュレータのトランスペアレントなコ・シミュレーション

Genesys Cayenneを使用するには?

Genesys Cayenneは、回路機能ブロックが含まれている以下の4つのGenesysバンドルで使用できます。

Genesys製品の構造とオプションのサマリのページ