何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
RFシステムモデル
Advanced Design System (ADS) RFシステム・モデル・ライブラリは、利得ブロック、ミキサー、変調器、復調器、PLLコンポーネントを提供します。さらに、RFシステムレベルの解析/検証用の検証モデルエクストラクターおよび検証モデルが含まれています回路およびシステムレベルのモデルを1つの解析に統合できます。
製品ハイライト
- 検証モデルエクストラクターは、デバイスレベルの回路デザインからシステムレベルの検証モデルを作成する抽出テクノンロジーです。抽出された検証モデルは、結果の確度を損なわずに、トランジスタレベル回路デザインよりも高速なシミュレーションを実行できる利点があります。
- ブロックレベルRFモデルのフルセットと測定により、RFシステムの高速かつ正確なモデリングが可能になります。
- RFシステムシミュレータを含むシミュレータと互換性があります。
RFシステム・モデル・ライブラリは、W2200 ADSコア環境に統合されます。ADS Coreの詳細を参照してください。