何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
RF IP Encoder
RF IP EncoderはAdvanced Design System(ADS)デザイン回路の非常に詳細でセキュアなモデルを作成します。コード化された回路のIPを公表しなくてもこのモデルを他のADSユーザーと共有してシミュレーション/解析に使用できます。
製品ハイライト
- ADS回路、システム、DSPライブラリコンポーネントを含むコード化モデルの作成
- ADSユーザーインタフェースに完全統合可能
- 固定鍵、56ビットDESアルゴリズムによるIPの保護
- コード化モデルをすべてのADSシミュレータで使用可能
- 容易に使用/インストール可能
RF IP EncoderはRF集積回路(RFIC)の非常に詳細なモデルを作成し、デザインに含まれているIPを保護します。
RF IP Encoderを使用すれば、デザインサイクル早期にRFICを無線通信システムに統合して、製品をユーザーの仕様の変化に迅速に対応させることができ、市場投入までの時間を短縮できます。
作成したモデルはRFシステム/ボードデザイナーに共有でき、IPを公開しなくても迅速な無線通信の並列デザイン/検証が可能になります。
モデルは回路のトランジスタレベルのネットリストをコード化して作成されたものなので、非常に現実的な条件を使用できます。このように作成されたコード化モデルにより、RFボードの相互接続、信号伝搬、非線形歪み、ノイズなどの効果を考慮した完成システムのシミュレート/解析が可能になります。
RF IP Encoderは、W2200 ADSコア環境に統合されます。ADSコアの詳細を参照してください。