Ptolemy for GoldenGateW2361 Ptolemyエレメントは、デジタル信号処理(DSP)、RFミックスド・シグナル、ベースバンド・システム・デザイン機能を含む通信システムのシミュレーション機能をAdvanced Design System(ADS)に提供しますが、GoldenGateエンベロープ・トランジェント解析機能と、Ptolemyカスタム無線テスト・ベンチまたはサポートされている任意の無線デザイン・ライブラリと組み合わせて用いることにより、Cadence® Virtuoso®ベースのRFデザイン・フローの一部として、システム・レベルの性能を検証することも可能です。この独自の機能は、LTE、WiMAX、WCDMAなどの最新のKeysight 無線ライブラリを使用して無線規格を検証するためのシステム・シミュレーションのベースを提供します。

Keysight Ptolemyエレメントは、GoldenGate RFシミュレータ用の次の機能を備えています。

カスタム無線テスト・ベンチのエクスポート
802.11、802.16、TDSCMDA、3GPPFDD用のGoldenGate仮想テスト・ベンチのサポート
データ・ディスプレイへの直接リンクによる、高度な波形測定およびビジュアリゼーション(RFエンベロープ、コンスタレーション、パワー、スペクトラム、EVM)
追加の要件:

  • GoldenGate W2001などのシミュレータのライセンスが必要
  • 場合によっては、アプリケーションに応じた無線ライブラリ・エレメントが必要

W2361EP Ptolemy Element

GoldenGate RFIC Simulation Software