W2341 Momentum G2 for VirtuosoMomentum G2は、高周波ミックスド・シグナル・エレクトロニック・デザイン・オートメーション (EDA) のテクノロジー/イノベーションをリードするKeysight EEsof EDAが提供する、機能強化された第2世代の高度なMomentum 3次元プレーナ電磁界シミュレータです。Momentum G2をCadence® Virtuoso®プラットフォームにシームレスに統合することにより、RFパッシブ・コンポーネントをデザインしたり、オンチップ・インターコネクトやその他のレイアウト構造に関連する高周波効果を解析することができます。

Momentum G2は、最新のNlogNアルゴリズムとマルチスレッド・ソルバ・アルゴリズムにより機能強化された高度なモーメント法 (MOM) 3次元プレーナ電磁界シミュレータで、最高速、高能力の3次元プレーナ電磁界シミュレーションを実現します。Virtuoso内に統合することにより、電磁界シミュレーションによって、インダクタ、バラン、変換回路、パワー結合回路、汎用インターコネクトなどの平面回路の近接効果や放射効果を明らかにすることができます。表面電流や放射電磁界の結果のビジュアリゼーションにより、問題の領域のどこを修正すればよいかを特定できます。

Momentum G2エレメントは次の機能を備えています。

高度なNlogNソルバ・テクノロジーにより速度と能力を高めるために設計された、モーメント法 (MOM) 3次元プレーナ電磁界シミュレータ
能力および速度をさらに高めるための、64ビット・コンピュータ上の最大16個のコアでのマルチスレッド・シミュレーション
3次元空間での表面電流/プレーナ・アンテナ放射のビジュアリゼーション
ユーザ選択可能なマイクロ波フルウェーブ電磁界シミュレーションまたはより高速のRF準静的モード電磁界シミュレーション
シミュレーション周波数バンド全体の共振周波数をすべて迅速に自動検出するための、適応周波数掃引
最適な速度、確度、能力を実現するための、任意多角形メッシングと適応メッシュ低減
側面電流/結合の厚膜金属解析
長方形のグリッド・メッシュに制限があったり、一貫性のないユーザ・インタフェースとソケット・ベースで統合される他のプレーナ・スタンドアロン電磁界シミュレータとは異なり、Momentum G2は、Virtuosoプラットフォームに統合された、最も効率的で最高速の3次元プレーナ電磁界シミュレーション機能を提供します。このため、常に最適なデザインを最高の効率で実現できます。

Virtuoso用のMomentum G2の構成情報:
 

Momentum G2を使用するには、最低でも、IC51またはIC61に対応するCadence Virtuosoレイアウト・ライセンスが必要です。

電磁界抽出モデルの回路シミュレーションにMomentum G2を使用するには、IC51またはIC61に対応するCadence Virtuosoスケマティック・エディタのライセンスが必要です。また、Keysight EEsof GoldenGate RFシミュレーション/検証/解析ソフトウェアなどのSパラメータ・モデルをシミュレートできる回路シミュレータも必要です。
 

 

W2341EP Momentum G2