何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
モデル・ビルダ・プログラムの主な特長
モデル・ビルダ・プログラム(MBP)は、デバイス・モデリング・ニーズに対応する自動化機能と柔軟性を備えたワンストップ・ソリューションです。MBPは、優れた評価機能とモデリング機能を内蔵し、モデリング・ストラテジーをカスタマイズするためのオープン・インタフェースを備えています。MBP独自のタスク・ツリー・アーキテクチャが採用されているので、特定のデータに適用可能なモデル抽出プロセスを簡単に作成できるだけでなく、常に最先端のデバイス・モデリング手法を使用できます。
MBPの詳細については、MBPのカタログをダウンロードしてください。
MBPの主な特長
- 「ローカル-グローバル」、「ローカル-ビン」、独自のグローバル手法による、最も包括的なPSPモデル抽出ソリューション
- 最新の HiSIM_HV (SC4)、レベル66、マクロ・モデル手法をサポートする、最も完全な高電圧デバイス・モデリング・パッケージ
- HiSIM2モデル抽出パッケージと唯一のSTARC認定HiSIM/HiSIM_HVモデルQAフロー
- DFMアウェア/レイアウト・アウェアなデバイス・モデリング機能
- 複数のデザイン指向のモデリング・ソリューション搭載
- サポートされているすべてのモデルの自動抽出フロー
詳細情報:
モデル・ビルダ・プログラム(MBP)ページに戻る。