HeatWave電気-熱解析ソフトウェアには2種類の構成があります。最適な構成は、必要な解析の種類(定常状態対過渡熱解析)やモデリングするデザインの複雑さ(熱源としてモデリングするトランジスタなどのデバイスの数)によって決まります。

モデル番号 製品名 概要 定常状態熱解析 大規模な過渡熱解析 熱源/電源数
HeatWave製品
W2590ET HeatWave 電気-熱シミュレータ HeatWave 電気-熱シミュレータは、サードパーティの回路シミュレータで動作する過渡熱解析ソルバと定常状態熱解析ソルバ、3次元熱解析結果を表示するためのユーザ・インタフェースを内蔵しています。大規模解析が可能な過渡解析ソルバにより、温度対時間解析が可能です。 可 可 無制限
W2591ET HeatWave定常状態アナログ電気-熱解析シミュレータ HeatWave定常状態アナログ電気-熱解析シミュレータは、サードパーティの回路シミュレータで動作する定常状態熱解析ソルバと、3次元熱解析結果を表示するためのユーザ・インタフェースを内蔵しています。定常状態熱解析ソルバでは、回路のトランジェント・シミュレーションが可能で、平均温度の結果が得られます。電源としてモデリングできるデバイスの数は、この構成では50,000個までです。 可 不可 50,000

注記: ETが付いたモデル番号は、タイムベース・ライセンス・オプションを表します。

HeatWave電気-熱解析ソフトウェアに戻る。