W1701L Image

Genesys TestLinkにより、測定器をプログラミンしたり手動で再入力しなくても、正確な測定値を直接シミュレーション環境で使用できます。TestLinkは、正確なモデルや統計値によるファースト・パス・デザインを可能にし、リアルタイム・エンジニアリングをラボ環境で実現し、モデリング、マッチング、トラブルシューティング、ドキュメント化/検証に対応します。

Genesys Testlinkは、15メーカの140以上の測定器ファミリをサポートします。

Genesys TestLinkは、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、オシロスコープ、変調/ベクトル・シグナル・アナライザなど15メーカの140以上の測定器ファミリをサポートしています。サポート対象測定器ファミリの詳細については、 Genesysアクセサリ:Testlinkサポート対象測定器を参照してください。

TestLink brings measurement accuracy directly into the design environment

Genesys TestLinkで実現可能なことは?

  • シミュレーション確度の向上。SMTパーツやトランジスタの実データ・モデルの使用が可能。
  • 測定確度の向上。Genesysを使用したフィクスチャ・エラーのディエンベディング。
  • 等価回路モデルの作成。モデルの寄生成分による詳細なデザイン解析。
  • ラボ環境での、測定したアンテナおよびパワーFET用の整合回路の作成。
  • 現実的な統計分布の計算。複数のデバイスからデータを測定して、回路/システム内の部分的に相関のあるパラメータの影響を捕捉。
  • Spectrasysでの使用するための、システム・レベル応答の捕捉。
  • 時間の節約。使いやすいGenesysデータ・ディスプレイとLiveReportの使用により、プログラミングなしに、実測値とモデリング値の直接比較が可能

物理モデルからのすべてのRFシミュレーションの結果は、検証に使用した測定確度で導出されます。現実のデータをシミュレーションで直接使用することにより、デザイン作業は予測と検証の閉じたループで行われ、時間とともに検証が向上し、最終的にファースト・パスで閉じたデザイン環境で得られます。このため、競合に対する優位性を確立できます。

Genesys TestLink

Genesys TestLink

 

    Genesys TestLinkが、Genesys Core以外に、どのモジュールと接続できますか?

    • Genesys Coreは、Sパラメータ・モデリング機能を備えているので、TestLinkを最も活用することができます。
    • スペクトラム・アナライザに接続すると、測定したスペクトラムをHarbecおよびSpectrasysのシミュレーション結果と比較することができます。また、TestLinkは、ユーザ定義された広帯域信号源としてSpectrasysで使用するために、広帯域周波数スペクトラムも捕捉することができます。
    • オシロスコープに接続すると、測定した波形をCayenneと比較したり、シグナル・インテグリティを比較することができます。

    Genesys TestLinkを使用するには?

    TestLinkは、ラボ内でデザイン機能が必要なエンジニア向けに、以下のGenesysバンドルに含まれています。

    Model NumberProduct Name
    W5301BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis
    W5302BRF Synthesis Core (Genesys) + System
    W5303BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit
    W5304BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM
    W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
    W5306BRF Synthesis Core (Genesys) + System + Modulated-RF
    W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
    W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
    W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

     

    Learn more about RF Synthesis (Genesys).