Genesys Sonnet Interface

Sonnetのグリッド・ベース電磁界シミュレータをお持ちの方が、Genesysソフトウェアとの電磁界-回路コシミュレーションを実行するためにに、Sonnet電磁界シミュレータに簡単に接続することができるGenesys SonnetインタフェースがGenesys電磁界機能の上部に追加されています。

特長

 

  • Sonnetの電磁界シミュレータによる、電磁界回路コシミュレーションが可能
  • Genesys電磁界シミュレータに類似のインタフェースの提供
  • トランジスタおよびRLCコンポーネントなどの集中定数素子をダイレクトにサポート

Genesys Sonnet Interfaceを使用するには?

Genesys Sonnet Interfaceは、電磁界機能ブロックが含まれている以下の3つのGenesysバンドルで使用できます。

Model NumberProduct Name
W5304BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

RF Synthesis (Genesys)の詳細。