Genesys Mixer Synthesis

Genesys Mixer シンセシスを使用すれば、あらゆるスキル・レベルのRF回路デザイナやシステム・デザイナが、さまざまな種類の実用的なミキサ回路を評価して、周波数プランに合わせた動作可能なトポロジーを出発点として選択できます。その後、Genesysの他の機能を使用して、ミキサ性能を拡張したり、新しいデザイン手法を検討したり、コンポーネントの許容値の影響を解析することでデザインの製造を容易にしたりできます。

Genesys Mixer シンセシスは、Harbecハーモニック・バランス・ノンリニア・シミュレータとの組み合わせで最も威力を発揮します。11種類のミキサ・トポロジーのシンセシスのための開始用アプリケーション・テンプレートを提供します。デザイナは、シンセシス結果に基づいて、市販のデバイス、サブストレート、物理モデル・セットを使用してデザインを実現できます。Mixer Synthesisはテクノロジー評価ツールとしても便利であり、さまざまなミキサ・トポロジーの変換利得、イメージ除去、その他の性能パラメータを比較して、それぞれの利点と欠点を知ることができます。

製品の特長

 

  • BJT、FET、パッシブ・ダイオードなど11種類のトポロジー
  • 動作理論、使用可能周波数レンジ、性能トレードオフに関する情報を提供

Genesys Mixer Synthesis

Genesys Mixer Synthesis

Genesys Mixer Synthesis

この強力なシンセシス機能は、次のGenesysバンドルで使用できます。

Model NumberProduct Name
W5301BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis
W5303BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit
W5304BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + EM
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

RF Synthesis (Genesys)の詳細。