Genesys Equalize Synthesis

Genesys Equalize シンセシスを使用すれば、通信チャネルの帯域幅内の群遅延変動を平坦化するさまざまなアナログ補正回路をすばやく作成し、アナログ・ハードウェアのリニア位相ひずみ、エラー・ベクトル振幅(EVM)、未補正ビット・エラー・レート(BER)を減少させることができます。

リニア位相ひずみの補正

 

通信システム・デザイナは、スプリアスのないダイナミック・レンジ、干渉に対するイミュニティ、非線形コンポーネントのAM-PM、バンド端での振幅ロールオフなど、さまざまなシステム変数に関心を持っています。しかし、回路のリニア部分での群遅延リップルから生じる位相歪みは、見過ごされがちです。この現象は、特にFMおよびエンベロープが一定な変調方式で、積極的な周波数選択フィルタリングを行っている場合に多く見られます。位相歪みの影響は従来のFMシステムでより顕著ですが、今日の通信システムにおいてもEVMの悪化という形で現れます。これは、システムの未補正ビット・エラー・レートに影響します。Genesys Equalizeを使用すれば、このようなアナログ・ハードウェアの問題を補正して、よりクリーンなIFまたはベースバンド信号を信号処理フロントエンドに供給できます。

実用的なリニアRF回路

 

Genesys Equalizeは、被試験デバイスの後ろにカスケード接続して、カスケード接続した組み合わせの群遅延変動を最小化するような補正回路を作成します。

Genesys Equalize Synthesis

Genesys Equalize Synthesis

この強力なシンセシス機能は、次のGenesysバンドルで使用できます。

Model NumberProduct Name
W5301BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis
W5303BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit
W5305BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + EM
W5307BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + System + Modulated-RF
W5308BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF
W5390BRF Synthesis Core (Genesys) + Synthesis + Circuit + System + Modulated-RF + EM

 

RF Synthesis (Genesys)の詳細。