Genesysのチュートリアルビデオ
手順概要

GENESYS 2020/2018 アドオン・チュートリアル・ビデオのダウンロード

  1. 以下のリンクをクリックして、"Genesys_2018_Addon_Tutorial_Videoss.zip"ファイル(ZIP、571 MB)をダウンロードします。
    - Genesys 2020-2018 アドオン・チュートリアル・ビデオ
  2. 本ファイルを、Genesys 2020または2018 installation videoサブフォルダーに解凍します。
  3. Genesysを再起動します。これで、Genesys内部からすべてのGenesysチュートリアルビデオへにアクセスできるようになります。

Genesys 2018

これらのビデオは、Genesys 2018の出荷時に付属していたビデオに追加されます。インストールすると、Genesys Welcome画面にチュートリアルビデオの一覧が表示されます。

内容は次のとおりです。

  • 入門
  • Sパラメータ
  • Xパラメータ
  • Cayenneタイムドメイン解析
  • 発振器シンセシス
  • Signal_Controlシンセシス
  • S/Filterダイプレクサー
  • ACPR-BER-EVM変調RFの基本
  • 統計歩留まり解析
  • パラメータ掃引
  • エンジニアリング言語およびMatlabスクリプトを使用した式
  • ライブレポート
  • Visual Basicスクリプト
  • 測定器制御
  • SPICEモデル
  • パーツ
  • モデル
  • シンボル
  • 無線LAN変調
  • マルチキャリア変調RF
  • WhatIF周波数プランニング

Genesys 2015.08アドオン・チュートリアル・ビデオ(旧リリース)

注記: 含まれているトピックスがGenesys 2018よりも少ないので、Genesys 2018と一緒にインストールしないでください。

  1. 以下のリンクをクリックして、"Genesys_2015_08_Addon_Videos.zip"ファイル(ZIP、299 MB)をダウンロードします。
    - Genesys 2015.08 Add-on Tutorial Videos
  2. 本ファイルを、Genesys 2015.08 installation videoサブフォルダーに解凍します。
  3. Genesysを再起動します。これで、Genesys内部からすべてのGenesysチュートリアルビデオへにアクセスできるようになります。

これらのチュートリアルビデオは、旧Genesys 2015.08リリースのユーザー向けです。Genesys 2015.08インストーラーに含まれていたビデオを補完します。

インストール済みのGenesys 2015.08 videoサブフォルダーに解凍すると、次にGenesysを起動したときに、Welcomeスタートアップ画面にチュートリアルビデオの一覧が表示されます。

 その他のGenesys関連ビデオの視聴(YouTube)

  1. 以下のリンクをクリックすると、その他のGenesys関連ビデオをYouTubeプレイリストで視聴できます。
    - YouTubeのGenesys関連ビデオ
 YouTubeのGenesysビデオライブラリには、Genesysの使用に慣れるために役立つ、概要、入門、その他の紹介ビデオが含まれています。

Featured Resources

RF Synthesis (Genesys)の詳細。