広帯域SPICEモデルジェネレーター(BBSMG)は、測定済みまたはシミュレーション済みのSパラメータモデルを集中定数等価回路や極/零点に変換する機能をデザイナーに提供します。集中定数等価表現は、各種のSPICEシミュレータで使用できます。BBSMGは、広帯域SPICEモデルの抽出中、デザイナーに受動性強制機能も提供します。

広帯域SPICEモデルジェネレーターは、ADSトランジェント・コンボリューション・エレメントに統合されています。