何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
SystemVue 2018
Highlights
SystemVue 2018は、以下の機能が追加されるメジャーリリースです。
- 無線(OTA)解析付きの新しい5G NRライブラリ
- アップデートされたフェーズドアレイ解析
- 新しい車載レーダーサンプル
- サンプル/ライブラリ検索機能
SystemVue 2018ソフトウェアをダウンロードするには、[トライアル&ライセンス]タブを選択してから、[詳細&ダウンロード]ボタンをクリックしてください。
Description

SystemVue 2018 は、業界初の3GPP準拠の5G NRライブラリをサポートしています。これには無線(OTA)テストも含まれています。拡張されたGUI機能には、キーワードによる包括的なワークスペース検索機能、主要なサンプルの検出に焦点を当てたエクスプローラが搭載されています。また、MIMO、RF、環境劣化などの車載レーダーの新しいサンプルも付属しています。
無線(OTA)解析付きの新しい5G NRライブラリ
- 2017年12月の3GPP規格に基づく、信用できるアルゴリズムリファレンスIP
- 現実的なRF/アンテナモデルが組み込まれた上位アーキテクチャー・システム・デザイン
- 3GPPチャネルモデル(TR 38.901)によるビームフォーミング/スループット解析
- 1つのシミュレーションプラットフォームでベースバンド、RF、アンテナのモデリングが可能
- シミュレーションベースの無線(OTA)解析
アップデートされたフェーズドアレイ解析
- データフローを用いたダイナミックな3次元フェーズド・アレイ・シミュレーション
- G/T定義が改善されTskyが統合されたフェーズド・アレイ・ビームフォーミング・キット
新しい車載レーダーサンプル
- 基本FMCWレーダー
- マイクロドップラー
- 圧縮センシング
- アンビギュイティー機能
- MIMOレーダーアーキテクチャー
- 77 GHz伝搬損失
- CDM-MIMOレーダー
- TDM-MIMO ABプロファイルジェネレーター
- マルチ・ターゲット・トラッキング
- ミリ波RF障害
- PRBSベースのMIMOレーダー
サンプル/ライブラリ検索機能
- ワークスペース/ライブラリのパーツセレクター用語検索
- キーワード検索を用いるサンプルエクスプローラ
- サンプリングレート/Fcのスケマティック注釈
SYSTEMVUEを使い始めるには
SystemVueを使い始める準備ができたら、以下の手順に従ってください。
- [トライアル&ライセンス]>[詳細&ダウンロード]>[無料トライアルをリクエスト]をクリックしてください。
別のバージョンをお探しですか?他の SystemVue製品バージョンを表示する。