何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
MQA2019(MQA 2019製品リリース)
Highlights
Model Quality Assurance(MQA)2019には以下の新機能と主要な拡張が含まれています。
- Pythonスクリプトによりカスタマイズしたプロット/表を生成する新しい後処理機能
- 新しいmdmデータフィルター
- 極性が異なる2つのデバイスを1つのスキャッタープロットまたはPelgromプロットにオーバーレイ表示
- 最新FineSim/AFSシミュレーターバージョンをサポート
最新バージョンをダウンロードするには、上の[トライアル&ライセンス]タブをクリックし、[詳細&ダウンロード]ボタンをクリックします。
Description
MQA 2019の紹介
MQA 2019は、新しい後処理機能とmdmデータフィルターの導入により、非常に柔軟かつ効率的な方法でさらに確かなモデル品質を実現しています。
Pythonスクリプトによりカスタマイズしたプロット/表を生成する新しい後処理機能
- 新しいPythonライブラリ、"PyMQA"(MqaResult、MqaTarget、PlotBuilderなどのクラスセットを提供)の導入により、既存のMQA結果にアクセスして新しいプロット/表を作成可能
- 異なるルール/プロジェクトで作成された結果をマージ可能
- 追加シミュレーションの必要なし
- 習得と使用が簡単

図1. MQA結果の後処理による新しいSid/Id^2対周波数プロット
新しいmdmデータフィルター
新しいmdmデータフィルターは、クエリに基づいたmdmデータファイル(WaferProまたはWaferPro Expressで作成されたファイル)の選択/エクスポート向けにデザインされています。
図2. 新しいmdmデータフィルター
極性が異なる2つのデバイスを1つのスキャッタープロットまたはPelgromプロットにオーバーレイ表示
図3. NMOSおよびPMOSのスキャッタープロット

図4. NMOSおよびPMOSのPelgromプロット
その他の機能拡張
- エージングデータのオーバーレイにより、HSPICEでMOSRAモデル確度チェックが可能
- モデルQAまたは測定データQAプロジェクトを作成した際に、MQA 2019では"All Sub Folders"オプションを選択して、すべてのデータを現在のフォルダー直下とサブディレクトリーにロード可能
- 最新のFineSim 2017をサポート
- 最新のAnalog FastSPICE (AFS) 2018をサポート
- Lib ExplorerのConstant Template用ドキュメントのアップデート
使用するには
MQAの試用をご希望の場合は、[トライアル&ライセンス]>[詳細&ダウンロード]>[無料トライアルをリクエスト]をクリックしてください。
別のバージョンをお探しですか?他のMQA製品バージョンを参照できます。