何をお探しですか?
IC-CAP 2009 -- 新バージョン・リリース
Highlights
- 新ユーザー・インタフェース (UI) テクノロジー — QtベースのUIとなり、操作性、応答時間が大幅に改善され、作業の生産性向上が可能となります。MOS系のモデリング・パッケージは、新UIベースのものに設計変更されており、更に効率的なモデル抽出が可能となっています。
- 新コーナー・モデリング & ライブラリ検証抽出パッケージ — 統計処理情報を基に、MOSのコーナー・モデルの抽出・検証が可能となります(要別途ライセンス)
- 新抽出BSIMSOI4 MOSモデル・パッケージ — バークレイ BSIMSOI4モデルのDCからRFにおけるモデル抽出がターン・キーにて行えます(要別途ライセンス)
- PSP MOSモデル抽出パッケージ・アップデート — PSPモデル抽出・パッケージがアップデートされ、抽出フローのフレキシビリティが向上しております。
- キーサイトB1500A DC/CVアナライザのCV測定のサポート
- Programming Extraction Language (PEL) &グラフィックスの改善 — PELを用いたプログラミングがより効率的、フレキシブルになりました。
Description

IC-CAP(Integrated Circuit Characterization & Analysis Program )は 業界標準の半導体デバイスのDCおよび高周波測定・モデリング用プラットフォームです。 IC-CAP 2009 ではMOSデバイスのコーナー・モデリングに対応するパッケージおよび、BSIMSOI4に対応したターン・キー抽出パッケージをリリースしました。 IC-CAP 2009では、初めてQtベースの新ユーザー・インタフェースを採用し、操作性、レスポンス・スピードなどが大幅に向上しています。 更に、PELやグラフィッスの改善、新計測ドライバのリリースなどをいたしました。
新コーナー・モデリング抽出パッケージ
コーナー・モデリング・パッケージは、通常の抽出のように、特定の物理デバイスの振る舞いを、それを表現する計測データを基に抽出するのではなく、統計的なプロセス変動時のモデルの振る舞いを抽出します。 この新抽出パッケージにより、プロセス・コントロール・メジャメント(PCM)を用いてコーナー・モデルを抽出し、サポートされているシミュレータ用のコーナー情報が含まれたライブラリを自動的に創出します。 さらに, 当パッケージには抽出されたライブラリの、さまざまなシミュレーション条件下で検証が可能となっています。
コーナー・モデリングの詳細はこちら: コーナー・モデリング抽出パッケージ
新 BSIMSOI4 抽出パッケージ
この新 MOS モデリング・パッケージは BSIMSOI4に対応したものであり、 BSIM3, BSIM4, PSP, HiSIM2.4 , HiSIM_HV対応パッケージ同様の、ターン・キー・モデル抽出を可能とするものになります。
詳細はこちら: BSIMSOIモデル抽出パッケージ
プラットフォーム・アップデート
新プラットフォームでは、ユーザー・インタフェースが大幅に改良されると共に、レスポンス。タイムも大幅に高速となっております。 特に、グラフィックス・エンジンは大幅に高速化され、描写スピードは10倍以上速くなっています。 アドバンストPELおよびGUIスタジオを用いる、カスタム抽出や測定ツールキットでは、大量の変数を扱う際のスピードが大幅に高速化されています。
さらに, PEL, グラフィックスに関し、以下の新機能が搭載されました:
- PELに新たに幾つかのループ、ループ制御機能や条件設定の機能が装備され、プログラミングがより効率的に行えるようになりました。
- 強力な LSYNC 機能は、テキスト・リストとテキスト・シンクロナイズド・リストを含められるようになりました。
- 描写スピードの改良に加え、トレース数の拡張やライン・タイプの設定などの機能向上もなされています。
詳細はこちらからもご覧頂けます: 「さらに進化 IC-CAP 2009 モデリングフローの拡大と高効率化へ」
その他 IC-CAP バージョン.