Highlights

Note: This page is for informational purposes only. Refer to the latest RFIC Design (GoldenGate) Software downloads for the latest version of GoldenGate.

本ページは、以下のGoldenGate製品についての情報です。

  • GoldenGate 4.3.6
  • GoldenGate 4.3.5
  • GoldenGate 4.3.4
  • GoldenGate 4.3.3
  • GoldenGate 4.3.2
  • GoldenGate 4.3.1
  • GoldenGate 4.3.0
  • GoldenGate Tools 4.3.2
  • GoldenGate Tools 4.3.0

GoldenGateは、統合RF回路設計用の最新のシミュレーションと解析ソリューションです。この特長のあるシミュレーション・アルゴリズムは、最新の複雑なRF回路設計の要求に挑めるよう改良されています。そして、テープ出力前にトランシーバーの特性を評価することができます。RFIC/ワイヤレス技術者の特別なニーズにお応えするよう開発されているため、GoldenGateは、Cadence ADEに完全に統合できます。

GoldenGateのデモ・リクエストや更なる情報は、デモ・リクエスト・フォームに記載して送信してください。 詳細はこちら。 (no longer available).

GoldenGate 4.3.6は、ダウンロードできます。これには、DIODE, MOSFET BSIM3 と MOSFET BSIM4-SOI デバイス・モデルの最新で改良版があります。最新のキャリア解析や小信号ノイズ解析があります。更なる情報は、GoldenGate 4.3.6リリース・ノートを参照ください。 詳細はこちら。 (no longer available).

GoldenGate 4.3.5は、ダウンロードできます。このリリースは、BJT HICUM2 V.2.23 と MOS EKV V.3.0のデバイス・モデルの新バージョンを含みます。そして、BJT models HICUM2 と HICUM0のアップデートが含まれています。環境検知ヘルプシステムが利用できます。GoldenGateの中のWindowやフォームにアクセスできます。更なる情報は、GoldenGate 4.3.5リリースノートを参照ください。 詳細はこちら。 (no longer available).

GoldenGate 4.3.4はダウンロードできます。このリリースは、主にモデル更新に注力したものです。モデル更新と最適化は、MOS EKV, MOS903, 運転元, そして 高速 ET 解析を含んでいる。更なる情報は、GoldenGate 4.3.4リリースノートを参照してください。 詳細はこちら。 (no longer available).

GoldenGate 4.3.3は、ダウンロードできます。このリリースは、解析の使い勝手、最適化、結果表示を改善しています。これは、リモート・シミュレーション動作、設置機器、モデルを最適にしたものです。更なる情報は、GoldenGate 4.3.3リリースノートを参照してください。 詳細はこちら。 (no longer available).

GoldenGate 4.3.2は、ダウンロードできます。更なる情報は、GoldenGate 4.3.2リリースノートを参照してください。 詳細はこちら。 (no longer available).

GoldenGate 4.3.1は、ダウンロードできます。更なる情報は、GoldenGate 4.3.1リリースノートを参照してください。 詳細はこちら。 (no longer available).

GoldenGate ツールは、Cadence環境でご使用している全てのRFICシミュレータであるGoldenGateと姉妹製品です。GoldenGateツールは、データ表示、モーメンタムそして変調されたソース及びシンクを基にしたトレミー標準が含まれている。

GoldenGate ツール 4.3.4は、ダウンロードできます。このリリースは、データ表示用のリモート制御コマンドを追加するだけでなくデータセット統合機能の両方を強化したものです。この新しい特長は、GoldenGateの将来版でリリースされる新技術をサポートします。

更なる情報は、GoldenGateツール 4.3.4リリースノートを参照してください。 詳細はこちら。

GoldenGateツール4.3.2は、モーメンタム、広帯域スパイスモデル発信器、そしてデータ表示の改良が特長です。

モーメンタムについてのアップデートは、正確さを保つ一方で、速度を最適化するメッシュ削減アルゴリズムと同様に、RFIC構造、L,R,Qの正確な予測、そしてらせん状の誘電子用に、改善されたメッシュと抵抗モデルが含まれている。さらに、事前、事後シミュレーション構造用の新3Dビューアーとその結果、そしてグラフィック・サブストレート・エディタ用の新入出力機能が含まれます。

モデル不動態や因果関係の保証を含む広帯域スバイス・モデル発信器用に強化、入力データの円滑化と関係のあるデータ表示テンプレートと入力データの新品質アセスメントを伴うモデル評価能力

データ表示は、プロフェッショナル視点のレポート用にSnap-to-Gridプロット・アライメントも更新しています。

更なる情報は、GoldenGateツール 4.3.2リリースノートを参照してください。 詳細はこちら。

GoldenGate 4.3.0は、包括的なノイズ解析を新しくサポートするのが特徴です。2-5倍速度改善を図った飽和遷移回転部機能;並行シミュレーション用のリモートホスト機能と、並行コーナーやモンテ・カルロ・シミュレーション用のライセンス・オプション;ビン PDK若しくは視野抽出された巨大回路を使ったモンテ・カルロ・シミュレーション用にシミュレーション時間と経費消費を改善;強力な非線形回路用のハーモニック・バランス・シミュレーションを改善した時間領域前提条件。このリリースは、キーサイト・トレミー・システム・シミュレーションからワイヤレス・ソースとシンクの規格準拠したものをサポートしています。

GoldenGateツール 4.3.0は、軌跡のインテリジェント・シンボル・スペーシング、改良されページ管理、そしてCVSデータ出力を含む、データ表示ビューアーを改良しているのが特徴です。DDSは、Sパラメータ、ゲイン/ノイズ図形、キャリア解析、ロード/ソースなど用に新しい画面テンプレートが含まれる。モーメンタム・アップデートは新グラフィック・サブステート・エディタ、広帯域スパイス・モデル発生器、EM収斂用の100%メッシュロバストネスのレイアウト・プリプロセッサ、そしてスロットやビアを含む構造用に精度改善をサポートしています。

他のバージョンは、GoldenGate製品バージョンを参照してください。 詳細はこちら。