何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用のアクセサリ
| アダプタ/終端/アッテネータ | ||
|---|---|---|
| パーツ番号 | パーツ番号 | パーツ番号 |
| N4911A-002 | アダプタ3.5 mm(メス)-2.4 mm(オス)、DC~26.5 GHz | tt ≥ 15 ps |
| 11901D | アダプタ2.4 mm(メス)-3.5 mm(オス)、DC~26.5 GHz | tt ≥ 15 ps |
| 15440A | アダプタ4×SMA(オス)-I/Oアダプタ | tt ≥ 1 ns |
| N4912A | 終端2.4 mm(オス)、50 Ω | - |
| 1250-2206 | 終端3.5 mm(オス)、50 Ω | - |
| 8490D-003 | アッテネータ2.4 mm(オス)-2.4 mm(メス)、3 dB、DC~50 GHz | tt ≥ 8 ps |
| 8490D-006 | アッテネータ2.4 mm(オス)-2.4 mm(メス)、6 dB、DC~50 GHz | tt ≥ 8 ps |
| 8490D-010 | アッテネータ2.4 mm(オス)-2.4 mm(メス)、10 dB、DC~50 GHz | tt ≥ 8 ps |
| 8490D-020 | アッテネータ2.4 mm(オス)-2.4 mm(メス)、20 dB、DC~50 GHz | tt ≥ 8 ps |
| 8493C-003 | アッテネータ3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス)、3 dB、DC~26.5 GHz | tt ≥ 15 ps |
| 8493C-006 | アッテネータ3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス)、6 dB、DC~26.5 GHz | tt ≥ 15 ps |
| 8493C-010 | アッテネータ3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス)、10 dB、DC~26.5 GHz | tt ≥ 15 ps |
| 8490C-020 | アッテネータ3.5 mm(オス)-3.5 mm(メス)、20 dB、DC~26.5 GHz | tt ≥ 15 ps |
| 8493A-003 | アッテネータSMA(オス)-SMA(メス)、3 dB、DC~12.4 GHz | tt ≥ 30 ps |
| 8493A-006 | アッテネータSMA(オス)-SMA(メス)、6 dB、DC~12.4 GHz | tt ≥ 30 ps |
| 8493A-010 | アッテネータSMA(オス)-SMA(メス)、10 dB、DC~12.4 GHz | tt ≥ 30 ps |
| 8493A-020 | アッテネータSMA(オス)-SMA(メス)、20 dB、DC~12.4 GHz | tt ≥ 30 ps |
| 遷移時間コンバータ | |
|---|---|
| パーツ番号 | パーツ番号 |
| N4915A-001 | 47 ps、2.4 mm(オス)-2.4 mm(メス) |
| 15435A | 150 ps、3 dBポイント:2.1 GHz、SMA(オス)-SMA(メス) |
| 15432B | 250 ps、3 dBポイント:1.3 GHz、SMA(オス)-SMA(メス) |
| 15433B | 500 ps、3 dBポイント:640 MHz、SMA(オス)-SMA(メス) |
| 15434B | 1000 ps、3 dBポイント:370 MHz、SMA(オス)-SMA(メス) |
| 15438A | 2000 ps、3 dBポイント:190 MHz、SMA(オス)-SMA(メス) |
| Cable kits | ||
|---|---|---|
| Part Number | Description | Bandwidth |
| N4915A-002 | ケーブルキット、2.4 mm(オス)-2.4 mm(オス)、N4903A-J20の干渉ポート用 | 40 GHz |
| N4915A-003 | N490xのクロック出力とクロック入力を接続するための2.4 mm-SMAセミリジッドケーブル | 18 GHz |
| N4915A-004 | N4916Aを接続するための2.4 mm(オス)-2.4 mm(オス)ケーブル | 18 GHz |
| N4910A | 2.4 mm(オス)-2.4 mm(オス)マッチド・ケーブル・ペア、±1.5 ps、0.61 m | tt ≥ 15 ps |
| N4870A | 1.85 mm(オス)-1.85 mm(オス)マッチド・ケーブル・ペア±1.5 ps、0.61 m | tt ≥ 15 ps |
| 15441A | 10x SMA(オス)-SCIコネクタ | tt ≥ 500 ps |
| 15442A | 4x SMA(オス)-SMA(オス) | tt ≥ 100 ps |
| 15443A | SMA(オス)-SMA(オス)マッチド・ケーブル・ペア、±25 ps、1 m | tt ≥ 100 ps |
| N4871A | 3.5 mm(オス)-3.5 mm(オス)マッチド・ケーブル・ペア、±50 ps、1 m | tt ≥ 50 ps |
| N4869A | 3本のケーブル(ParBERT N4868Aブースタモジュール用位相調整器付き) | tt ≥ 50 ps |
| 15448A | 4x SMA(オス)-2xポゴアダプタ | N/A |
| N4915A-008 | ショート・ケーブル・キット、2.4 mm(メス)-2.4 mm(メス)、N4903B-J20の干渉ポート用 | 40 GHz |
| N4915A-009 | N4903Bのクロック出力とクロック入力を接続するためのクロックケーブル、2.4 mm-SMA、セミリジッドケーブル | 18 GHz |
| N4915A-010 | N4916Bを接続するためのマッチド・ケーブル・ペア;1x 2.4 mm-SMA(データ用)、1x SMA-SMA(クロック用、167 ps以上) | 18 GHz |
| N4915A-011 | N4876AマルチプレクサとJ-BERT N4903Bを接続するためのマッチド・ケーブル・キット;2x 2.4 mm-SMA(データ用)、1x SMA-SMA(クロック用) | 18 GHz |
| N4915A-012 | 外部チャネルを追加するためのショート・マッチド・ケーブル・ペア、2.4 mm、±10 ps、長さ0.18 m(差動信号を加算するには、2ペア必要) | 40 GHz |
| N4915A-016 | N4877A CDRと接続するためのケーブルキット(N4900シリーズ BERTエラーディテクタに対するディマルチプレクサ機能付き): 1x SMA(オス)-SMA(オス)(クロック用)、1x SMA(オス)-2.4 mm(オス)(データ用) | |
| N4915A-017 | N4877A CDRと接続するためのケーブルキット(N4900シリーズ BERTエラーディテクタに対するディマルチプレクサ機能付き): エラーディテクタ入力へのピックオフ(N4915A-015)出力に対する、クロック出力用の1x SMA(オス)-SMA(オス)、データ入力用の1x マッチドペア2.4 mm(オス)-2.4 mm(オス) | |
| ISIチャネル | ||
|---|---|---|
| パーツ番号 | 概要 | 帯域幅 |
| N4915A-006 | DisplayPort ISIジェネレータ | 1.62 Gb/s (RBR), 2.7 Gb/s (HBR) |
| N4915-60001 | SATA ISIチャネル | 1.5 Gb/s, 3.0 Gb/s, 6.0 Gb/s |
| N4915A-014 | 正弦波干渉追加用の内部カップラ付きPCIe 3.0校正チャネル(ロング/ショート) | 8 GT/s |
| マルチプレクサ/ディマルチプレクサ | ||
|---|---|---|
| パーツ番号 | パーツ番号 | パーツ番号 |
| N4876A | マルチプレクサ 2:1 | 28.4 Gb/s |
| N4877A | クロックリカバリおよびディマルチプレクサ 1:2 | Up to 32 Gb/s |
| N4983A-D40 | ディマルチプレクサ 4:1 | 40 Gb/s |
| N4983A-M40 | マルチプレクサ 4:1 | 40 Gb/s |
| N4968A | クロックおよびデータディマルチプレクサ | 40 Gb/s |
| M8061A | マルチプレクサ 2:1(ディエンファシス) | 28.4 Gb/s |
| 光基準トランスミッタ/レシーバ | ||
|---|---|---|
| パーツ番号 | 概要 | 帯域幅 |
| N4917A | 光レシーバ・ストレス・テスト・セット | 最高14.2 Gb/s |
| 81490A | 基準トランスミッタ850 nmマルチモードまたは1310/1550 nmシングルモードファイバ | 最高14.2 Gb/s |
| 81495A | 光基準レシーバ、750 nm~1650 nm、シングルモードファイバ | 9 GHzのアナログ帯域幅 |
| システムアンプ | ||
|---|---|---|
| パーツ番号 | 概要 | 帯域幅/ビットレート |
| N4985A | アンプ | 最大50 GHz |
| その他 | ||
|---|---|---|
| パーツ番号 | パーツ番号 | パーツ番号 |
| N4915A-005 | シリアル・バス・スイッチ | 最高6.5 Gb/s |
| N4916B | 4タップ・デエンファシス・シグナル・コンバータおよびクロック逓倍器(オプション001) | 最高14.2 Gb/s(クロック逓倍器では12.5 Gb/s) |
| 11997B | 3x 3.5 mm(メス)パワースプリッタ、DC~26.5 GHzで動作 | tt ≥ 15 ps |
| 11636B | 3x 3.5 mm(メス)パワーディバイダ、DC~26.5 GHzで動作 | tt ≥ 15 ps |
| 11636C | 3x 2.4 mm(メス)パワーディバイダ、DC~50 GHzで動作 | 50 GHz |
| 15431A | PCI Express 2.0テスト用フィルタセットと81150A | 2.5 Gb/s |
| 87406B | マトリクススイッチ | tt ≥ 20 ps |
| N4880A | リファレンスクロック逓倍器 | 19.2 MHz、26~52 MHz、100 MHz基準クロック |
| N4915A-015 | N4877A(N4877Aデータ入力に直接取り付け)と組み合わせて使用するための広帯域ピックオフキット 構成製品: 1x マッチドペアのピックオフ14 dB/ 2 dB、2.4 mm(オス)-3.5 mm(メス)および2.4 m(メス)、2x アダプタ2.4 mm(メス)-2.4 mm(メス)(オス)、2x アダプタ3.5mm(オス)-2.4 mm(メス) | TBD |
| N4963A | クロックシンセサイザ、13.5 GHz | 13 GHz |
| N4972A | クロックシンセサイザ、16 GHz | 16 GHz |
| N4984A | クロックディバイダ(1/2/4/8分周) | 20/40 GHz |