何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
86100B 用アップグレード・ディスク (CD-ROM) の作成
- あなたの PC またはネットワーク上のドライブにテンポラリ・ディレクトリを作ります。
- このページの下にリストされているファームウェア・アップグレード・リンクをクリックし、そのファイルをテンポラリ・ディレクトリにセーブします。
- ダウンロードが完了したら、ファイルを解凍するためにダブル・クリックするか、ラン・コマンドを使います。 デフォルトでは、フォルダを C:\Firmware\Upgrade\A.05.00 に作り、ファイル名 86100upg.arq および 86100upg.hdr の 2 つのファイルをそこに置きます。
- その 2 つのファイルをブランクの CD-ROM ディスクにコピーします。
- その CD-ROM を使い、そのインストラクションに従ってファームウェアをアップグレードします。