何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
33120Aの標準付属品
標準のKeysight 33120Aファンクション/任意波形発生器には、以下が付属しています。

- (1) 33120A 15MHzファンクション/任意波形発生器
- (1) 電源コード
- (1) マニュアル・セット(ユーザーズ・ガイド、サービス・ガイド、プログラミング・リファレンス・カード)
- (1) Intuilink CDソフトウェア
- (1) ケーブル、RS-232、9ピン
付属品として発注できるオプション:
- #001 - フェーズ・ロック/TCXOタイムベース
- #1CM - ラック・マウント・キット(5063-1407)
- #AB0 - 繁体字中国語ユーザーズ・ガイド(33120-90407)
- #AB1 - 韓国語ユーザーズ・ガイド(33120-90406)
- #AB2 - 簡体字中国語ユーザーズ・ガイド(33120-90408)
- #ABD - ドイツ語ユーザーズ・ガイド(33120-90401)
- #ABE - スペイン語ユーザーズ・ガイド(33120-90404)
- #ABF - フランス語ユーザーズ・ガイド(33120-90402)
- #ABJ - 日本語ユーザーズ・ガイド(33120-90403)
- #ABZ - イタリア語ユーザーズ・ガイド(33120-90405)
発注可能なその他のアクセサリ:
- 33120Aの上部に取り付け、マニュアルやケーブルの保管に使用。 34161Aアクセサリ・ポーチ
- コンピュータのUSBポートから33120Aをプログラムするために使用。 82357B Windows用USB-GPIBコンバータ
- PCIベース・コンピュータにIEEE-488インタフェースを追加。 82350B Windows用PCI高性能GPIBインタフェース・カード
- ラックマウント*および1台の33120Aを左側または右側に載せるためのフィラー・パネル。 34190Aラック・マウント・キット
- 33120Aを保護するための頑丈な運搬(および輸送)ケース 34131A輸送ケース
- 10833B GPIBケーブル:33120Aをその他の測定器やコンピュータに接続するGPIBケーブル。2m。
* 2台の33120Aをラックに並列に載せる場合は、ロックリンク・キット(p/n 5061-9694)とフランジ・キット(p/n 5063-9212)が必要です。
関連製品:
- 34401Aディジタル・マルチメータ、6.5桁 :DC電圧、AC電圧、抵抗などの様々な測定を正確に実行します。 34401Aディジタル・マルチメータ、6.5桁
- 53131A周波数カウンタ、10桁 :周波数測定、タイム・インターバル、パルス測定が可能。 53131Aユニバーサル・カウンタ、10桁/s、500ps