テスト資産を最大限に活用していただくために、Keysight Xシリーズ シグナル・アナライザにのみ、ソフトウェア・アプリケーション・ライセンスのタイプを固定またはトランスポータブルを選択できる柔軟なライセンスをご用意しています。

配備の柔軟性:

測定アプリケーションのトランスポータブルライセンスでは、同じユーザーインタフェースを搭載した測定器間でのライセンスの移動が可能なので、ビジネスニーズの変化に応じて、組織全体で電子計測機能を柔軟に管理できます。

テストソフトウェアの固定ライセンスは、アプリケーションを特定の測定器に固定する従来のモデルです。 インストールしたライセンスは、別の測定器に移動することはできず、テスト資産の一部となります。

主な特長:

  • NxxxxA測定アプリケーションを任意のマルチタッチXシリーズ シグナル・アナライザ(N90x0B)間で共有
  • プロジェクトが変更されても、コストを削減してテスト資産に対する収益率が向上。 トランスポータブルライセンスにより、測定器当たりのアプリケーション数が減少
  • テスト機器やDUTを移動するのではなく、テストベンチにアプリケーションを移動して、時間を節約
  • さまざまな測定器性能レベル、時間帯、部門、テストベンチで同じアプリケーションを共有可能
  • キーサイトのサーバーを測定器/PCに接続するだけで、1つのアプリケーション当たり最大10回の移動が可能で、プロジェクトのニーズの変化に対応
  • 同等の固定永久ライセンスに比べて約30 %だけプラスの価格設定
  • マルチタッチモデルのXシリーズ シグナル・アナライザは、N9040B UXA、N9030B PXA、N9020B MXA、N9010B EXA、N9000B CXA

 

テクノロジー  マルチタッチXシリーズ(N90x0B)用アプリケーション
 
アナログ復調 N9063C
LTE/LTE-Advanced (FDD) N9080C
LTE/LTE-Advanced (TDD) N9082C
雑音指数 N9069C
位相雑音 N9068C
パルス解析 N9067C
W-CDMA/HSPA/HSPA+ N9073C