何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
SystemVueおよびGenesys X-マイクロ波モデルライブラリ
X-マイクロ波は、SystemVue 2017およびGenesys 2015.08用のX-マイクロ波ライブラリを簡単にインストール/アップデートします。X-マイクロ波ライブラリは、自己解凍型実行ファイルとして提供されます。以下の指示に従ってインストールを行ってください。
注記: インストールには管理者権限は必要ありません。
X-マイクロ波ライブラリの詳細については、次のウェブサイトをご覧ください。
https://www.xmicrowave.com/keysight/
ソフトウェアのダウンロード
| プラットフォーム | ファイル名 | ダウンロード | サイズ |
|---|---|---|---|
| Windows(64ビット版) | X-Microwave.exe | ダウンロード | 74,658,611.125バイト |
インストール
注記:このライブラリは、SystemVueまたはGenesysにアクセスするマシン上のユーザーアカウントごとにインストールする必要があります。
- SystemVue 2017またはGenesys 2015.08は、ユーザーのコンピューター上に既にインストールされている必要があります。
注意:ライブラリのインストーラーを実行する前に、SystemVueまたはGenesysを閉じてください。 - パッケージをダウンロードして、C:\Users\Account Name\Documents\My Modelsに置いてください。 ※"Account Name"はWindowsのログイン名
- ライブラリのインストーラーを実行します。
- ウィザードに従ってインストールを完了します。
- SystemVue/Genesysを開いて、アップデートされたX-MWライブラリの使用を開始してください。