ユーザ・インタフェースを評価するために

  • Signal StudioソフトウェアはPCにインストールされます。
  • ソフトウェアのユーザ・インタフェースの評価には、試用ライセンスは必要ありません。

信号を作成するために

  • 既存の信号発生器で使用できるSignal Studioアプリケーションの無料試用ライセンスを取得してください。
  • Signal Studioのリアルタイム・アプリケーションで試用ライセンスを使用すれば、リアルタイム信号を発生できます。
  • Signal Studioの波形再生アプリケーションで試用ライセンスを使用すれば、Signal Studioアプリケーションで作成した波形ファイルを再生できます。
  • 1つのホストIDあたり各アプリケーション用の試用ライセンス1つをご提供します
  • 試用ライセンスの開始は、Keysight Software Licensing Websiteでライセンスが発行された時点です。
  • ソフトウェアの最新のファンクション/機能をご利用いただくために、最新の測定器ファームウェアがインストールされていることをご確認ください。
  • 無料の試用ライセンスをご希望の方は、アプリケーションを選択し、簡単な申し込みフォームに記入してください。
  • キーサイトのライセンスマネージャーへの登録が必要になります。インストール中に、使用する特定のホストIDの情報の入力を求めるプロンプトが表示されます。
  • 試用期間終了後、信号作成を引き続き行うには、使用権ライセンスを購入する必要があります。
Signal Studioアプリケーション:Signal Studio Software LicensingSignal Studio Literature
カスタム変調、PCアプリケーションN7608APPC、試用ライセンスTechnical Overview
カスタム変調、波形再生N7608EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
プレ5G、PCアプリケーションN7630APPC、試用ライセンスTechnical Overview
プレ5G、波形再生N7630EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
5G NR、PCアプリケーションN7631APPC、試用ライセンスTechnical Overview
5G NR、波形再生N7631EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
ミリ波無線LAN、PCアプリケーションN7637APPC、試用ライセンス 
ミリ波無線LAN、波形再生N7637EMBC、試用ライセンス 
LMR、PCアプリケーションN7640APPC、試用ライセンスTechnical Overview
LMR、波形再生N7640EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
W-CDMA/HSPA+N7600EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
cdma2000/1xEV-DON7601EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
GSM/EDGE/EvoN7602EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
リアルタイムフェージングN7605EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
Bluetooth®N7606EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
DFSレーダープロファイルN7607EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
GNSSN7609EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
短距離通信N7610EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
放送無線N7611EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
TD-SCDMA/HSDPAN7612EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
パワー・アンプ・テストN7614EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
WiMAX™ 802.16 OFDMAN7615EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
無線LAN 802.11a Technical Overview
マルチトーン歪みN7621B、試用ライセンスTechnical Overview
デジタルビデオN7623EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro FDDN7624EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
LTE/LTE-Advanced TDDN7625EMBC、試用ライセンスTechnical Overview
V2XN7626EMBC Trial LicenseTechnical Overview
Basic multitone (PathWave®)**N7621APPC Trial License 
IQ based AM, FM, phase modulation (PathWave®)**N7642APPC Trial License 
Automatic channel response correction and S-parameter de-embedding (PathWave®)**N7653APPC Trial License 

PathWave Signal Generation Advanced Waveform Utility

N7618APPC Trial License 
Avionics VOR/ILSN5180302B Trial License 
Pulse Train GeneratorN5180320B Trial License 
Calibrated AWGNN5180403B Trial License 
Multi-tone and 2-ToneN5180430B Trial License 
Custom Digital ModulationN5180431B Trial License 
Phase Noise ImpairmentN5180432B Trial License 
Internal BER AnalyzerN5180UN7B Trial License 

*SCPIログ・ビュワーの機能は試用ライセンスでは制限されています。

** Only available on M9383B and M9384B as embedded application