次の表は、ESA-Eシリーズ スペクトラム・アナライザの測定パーソナリティーの一覧です。各測定パーソナリティーには、ソフトウェアの最新バージョンへのリンクが記載されています。測定パーソナリティーを実行するには、各ソフトウェアに対応する最小ファームウェア要件があります。測定器ソフトウェアをアップデートしようとする場合には、必ずこの一覧を参照してください。

ESAファームウェアリビジョン
オプション ファームウェア  最新リビジョン
UE2 ESAファームウェア A.14.06

 

ESAソフトウェア・アプリケーション・リビジョン
オプション ファームウェア 最新リビジョン 最小ファームウェア
なし PowerSuiteユーティリティー A.06.05 A.12.00
219 雑音指数 A.01.07 A.12.00
225 ケーブル障害位置 B.01.04 A.07.01
226 位相雑音ユーティリティー B.01.31 A.08.02
227 ケーブルTV A.02.08 A.07.06
228 Bluetooth™ A.02.06 A.09.00
229 変調解析 A.02.02 A.08.04
231 ESAから89601Aソフトウェアへのリンク A.02.00 A.08.04
252 GSM/GPRSに対するEDGEオプション C.01.02 A.14.01
266 8566/68B プログラミング互換性 A.02.11 A.14.00
290 8590シリーズ プログラミング互換性 A.01.00 A.07.00
BAC cdmaOne A.02.03 A.07.02
BAH GSM/GPRS C.01.02 A.14.01
J35 FM偏移 B.01.02 A.07.05
J36 フレキシブルFM偏移 A.01.01 A.09.00