Keysight EDA ソフトウェアにご興味をお持ちいただき、ありがとうございます。これらは、高周波/高速システム、回路、モデリング・アプリケーション用の最先端のソフトウェアです。

無料試用ライセンスのお申し込みは簡単です。

  1. 下記の評価用ライセンスの請求フォームを選択し、必要事項を記入して、無料評価版を請求します。
    注: Keysight EDA がサポートする大学に在籍する学生 (または教授) の場合は、こちらをクリックしてください:Keysight EDA - 学生ライセンスリクエスト
    評価版請求の精査が行われ、承認されると、評価用ライセンスが添付された電子メールが送信されます。
  2. ライセンスを受け取ったら、ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

キーサイトのソフトウェアはダウンロード可能な専門知識です。キーサイトは初出荷までの最初のシミュレーションからツールを提供することにより、データから情報へ、さらに実際に利用できる解析へと進むプロセスを加速させるニーズに対応します。

Keysight EDA Software

製品概要無料試用のお申し込みソフトウェアのダウンロード
Advanced Design System(ADS)は、携帯電話、無線ネットワーク、レーダ/衛星通信システムなどの製品の完全なデザイン統合を実現します。

► 無料試用版
(シグナルインテグリティー用)
► 無料試用版
(RF/マイクロ波用)
► 無料試用版
(パワーエレクトロニクス用) 

ADSのダウンロード
EM Design(EMPro)は、3次元電磁界シミュレーションとADSデザイン環境を完全に統合した、業界初の3次元電磁界解析プラットフォームです。最新のアーキテクチャが採用され、非常に直感的でわかりやすいだけでなく、取り外したツールの維持コストとオーバヘッドも削減できます。► 無料試用版EMProのダウンロード
System Design (SystemVue)は、電子システム・レベル(ESL)デザイン用のソフトウェアで、システム構築やアルゴリズム開発において、次世代無線および航空宇宙/防衛通信システムの物理層(PHY)を革新できます。► 無料試用版SystemVueのダウンロード
RF Synthesis (Genesys)は、マルチエレメント・アンテナ・アレイなどのトランシーバのデザインを完成するためのRFコンポーネントの設計用の実用的なツールを、手頃な価格で提供します。► 無料試用版Genesysのダウンロード
RFIC Design (GoldenGate)は、ミックスド・シグナルRFICデザイン用の高度なシミュレーション/解析ソリューションです。GoldenGateソフトウェアは、Cadence社のアナログ・デザイン環境(ADE)に完全に統合されます。► 無料試用版GoldenGateのダウンロード
Device Modeling IC-CAP は、半導体モデリング・プロセスに最適なデバイス・モデリング・ソリューションです。► 無料試用版IC-CAPのダウンロード
Device Modeling MBP は、シリコン・デバイスの柔軟な自動モデリングを実現するワンストップ・ソリューションです。► 無料試用版MBPのダウンロード
Device Modeling MQA は、ファブレス・デザイン企業、IDM、ファウンドリ向けに、SPICEモデル・ライブラリの検証、比較、ドキュメント化のための総合的なソリューションとフレームワークを提供します。► 無料試用版MQAのダウンロード
Device Modeling WaferPro は、さまざまな測定器とウエハープローブを使用できる、ウエハーレベル測定/プログラミングテスト用のソフトウェアです。
► 無料試用版

WaferProのダウンロード

デザイン データ管理 (SOS) は、GDS やシミュレーション波形などの大きなファイルを最適にアーカイブするのに役立ち、拡張性、柔軟性、安全性に優れています。 リリースおよび派生設計管理による高度なリビジョン管理と、問題追跡ソフトウェアへのインターフェイスにより、SOS は比類のないものになっています。► 無料試用版SOS のダウンロード
IP 管理 (HUB) は、ハードウェア IP 設計エンジニアが IP をシームレスに作成、管理、共有できるようにします。 IP デザイナーは、ドキュメント、ユーザー エクスペリエンス、スクリプト、方法論、ライブラリ、さらにはアイデアを IP に含めることができます。► 無料試用版HUB のダウンロード
Visual Design Diff (VDD) を使用すると、設計者は、デザイン エディターで相違点を直接グラフィカルに強調表示することで、回路図またはレイアウトの異なるバージョンを迅速に比較できます。 アナログ設計者は、VDD を使用して、設計の回帰や ECO フローをデバッグしながら、設計回路図やレイアウトに加えられた変更を特定してレビューします► 無料試用版VDD のダウンロード
RF Circuit Simulation Professional 5G/6G、無線通信、レーダー、防衛・航空宇宙分野の用途に向けて、最も困難なRF・マイクロ波・ミリ波回路、RFIC、およびRF 3次元異種集積(3DHI)モジュールの効率的かつ高精度な設計を実現するために、回路シミュレーションおよび最適化技術を刷新。► 無料試用版RF Circuit Simulation Professional   のダウンロード
WirelessPro 3GPP AI Simulation Platform は、AI 対応の 5G-Advanced および 6G 空間インターフェース研究のために、3GPP のリンクおよびシステムレベルのシミュレーションを加速します。► 無料試用版WirelessPro のダウンロード

Keysight EDA デザイン/シミュレーション・ソフトウェアのホームページへ