何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ADS 2017 Update 1.1
ADS 2017 Update 1.1は、次のADSコンポーネントに関する問題に対応します。
- 回路シミュレーション – DC/AC/トランジスタ/モデル
- 回路シミュレーション – DDR、回路シミュレーション – SerDes
- データディスプレイ
- デザイン/技術管理
- DRCおよびLVS
- 電気‐熱
- FEM
- Momentum
- SIProおよびPIPro
詳細については、リリースノートを参照してください。
| プラットフォーム | ファイル名 | ダウンロード | サイズ | md5sum |
|---|---|---|---|---|
| Linux 64ビット版 | ads_2017_update1.1_linux_x64.zip | ダウンロード | 780,140,544バイト(744 MB) | 48fb7b5711df744ddd897c0cbd1fecac |
| Windows 64ビット版 | ads_2017_update1.1_win_x64.zip | ダウンロード | 450,887,680バイト(430 MB) | 0fa309d701b6035b3312d234ee3ee9e2 |
注記: ADS 2017 Update 1.1(マイナー・アップデート・リリース)はADS 2017 Update 1.0(ベースリリース)にインストール済みのマイナー・アップデート・リリースです。
ADS 2017 Update 1.1は、ADS 2017 Update 1.0に上書きインストールする必要があります。
資料
ADSソフトウェアのダウンロードページに戻る。