Advanced Design System 2016 Update 1ADS 2020 Update 0.2は、以下の領域の13項目(バグ/要求/ストーリー)に対応しています。

  • デザイン編集
  • デザイン/テクノロジー管理
  • 電気‐熱
  • サンプルおよびデザインガイド
  • FEM
  • RFPro
  • SIPro

詳細については、リリースノートを参照してください。

 

ADS 2020 Update 0.2
プラットフォーム ファイル名 ダウンロード サイズ md5sum
Linux 64ビット版 ads_2020_update0.2_linux_x64.zip ダウンロード 907,018,240 バイト (865 MB) f2789c40c98cd3dc3671072a8458ea36
Windows 64ビット版 ads_2020_update0.2_win_x64.zip ダウンロード 331,350,016 バイト (316 MB) 09b81dcd6efbf57b17a03abaa4bc3787
手順書 ADS2020_Update0.2.zip ダウンロード 394,240 バイト (385 KB) -

注記: ADS 2020 Update 0.2は、マイナー・アップデート・リリースで、ADS 2020 SHP(Update 0.1を含むまたは含まない)にインストールする必要があります。

手順書


ADSソフトウェア
のダウンロードページに戻る。