Advanced Design System 2016 Update 1ADS 2020 Update 0.1 は、以下の領域の24項目(バグ/要求/ストーリー)に対応しています。

  • 回路シミュレーション ‐ DC/AC/トランジェント/モデル
  • デザイン/テクノロジー管理
  • デザイン編集
  • DRCおよびLVS
  • 電磁界の統合
  • FEM
  • RFPro
  • パワーエレクトロニクス

詳細については、リリースノートを参照してください。

 

ADS 2020 Update 0.1
プラットフォーム ファイル名 ダウンロード サイズ md5sum
Linux 64ビット版 ads_2020_update0.1_linux_x64.zip ダウンロード 616,562,688 バイト (588 MB) 351e143c8dddf0621266b5bb8116f6ae
Windows 64ビット版 ads_2020_update0.1_win_x64.zip ダウンロード 328,204,288 バイト (313 MB) 9ea07a22428233c1b1aa2adeebb0b605
手順書 ADS2020_Update0.1.zip ダウンロード 350,884 バイト (342.66 KB) -

注記: ADS 2020 Update 0.1は、マイナー・アップデート・リリースで、ADS 2020 SHP(ベースリリース)にインストールする必要があります。

手順書

 

ADSソフトウェアのダウンロードページに戻る。