Advanced Design System (ADS)Advanced Design System (ADS) 2019 Datalink は、カスタマイズ可能なPythonスクリプトを使用して、データディスプレイ環境でシミュレーションデータを処理できるアドオンです。DatalinkにはADSとPythonの機能が含まれています。これらを組み合わせれば、自動データ転送とスクリプト実行が可能になります。スクリプトは、標準データディスプレイの式(Equation)を使用して起動できます。データはこのEquationを通して授受されます。DatalinkにはPython 3がインストールされています。これを使用してスクリプトを実行します。データディスプレイにPythonを追加すれば、測定器コネクティビティー、3Dプロット、等高線作成などの高度な機能を使用できます。さまざまなサンプルアプリケーションとカスタマイズ可能なスクリプトが、インストールおよびサンプルワークスペース(Datalink_Basics_wrkおよびPlot_Various_Meas_LP_Data_Using_Datalink_wrk)の一部として提供されます。ユーザーは、Pythonのコーディング手法を知らなくても、このような機能を利用できます。
 

ADS 2019 Datalinkのダウンロード
プラットフォームファイル名ダウンロードサイズ
Windows 64ビット版datalink_2019.exeダウンロード458,227,712 バイト (437 MB)

注記: ADS 2019 Datalinkをインストールする前に、ADS 2019をインストールする必要があります。

Datalinkドキュメンテーションの詳細については、ADS 2019のリリースノートを参照してください。

 - ADS 2019 リリースノート(日本語版)はこちらから (no longer available)
 - ADS 2019 リリースノート(英語版)はこちらから


ADSソフトウェアのダウンロードページ
に戻る