Advanced Design System (ADS) 2016.01 HF3
プラットフォーム
ファイル名
ダウンロードサイズ
Linux 64ビット版ads_2016_01_hf3_linux.zipダウンロード868,220,928バイト(828 MB)
Windows 64ビット版ads_2016_01_hf3_win.zipダウンロード278,921,216バイト(266 MB)

概要

このホットフィックスは、アートワークトランスレーター(Gerberのエクスポート、ODB++のインポート)、回路シミュレーション、FEM、ICデザインフロー(LVS)、Momentum、Shared Library、SIPIに関連した問題を解決します。

このホットフィックスには、以前リリースされたADS 2016.01ホットフィックスがすべて含まれています。

詳細についてはリリースノートを参照してください。

手順書

ADSソフトウェアのダウンロードページに戻る。