Advanced Design System (ADS) 2016.01 HF1
プラットフォームファイル名ダウンロードサイズ
Linux 64ビット版ads_2016_01_hf1_linux.zipダウンロード480,247,808バイト(458 MB)
Windows 64ビット版ads_2016_01_hf1_win.zipダウンロード139,460,608バイト(133 MB)

概要

このホットフィックスは、ADFI、回路シミュレーション、ダイナミックリンク、FEM、ICデザインフロー、レイアウト、PCBリンク、プラットフォーム、SIPI、Momentumに関連した問題を解決します。

これは、ADS2016.01シリーズの最初のホットフィックスです。 これは汎用ホットフィックスになります

詳細についてはリリースノートを参照してください。

手順書

ADSソフトウェアのダウンロードページに戻る。