何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ADS 2016 Update 1.1
Advanced Design System(ADS) 2016 Update 1.1は、回路シミュレーション、プラットフォーム、Momentum、SIPro/PIProに
関連した問題を解決するテクノロジーアップデートです。また、新しくQuick Start Modeが追加されました。
詳細については、下のUpdate 1.1のリリースノートを参照してください。
| プラットフォーム | ファイル名 | ダウンロード | サイズ |
|---|---|---|---|
| Linux 64ビット版 | ads_2016_01_update1.1_linux.zip | ダウンロード | 1,073,741,824バイト(1 GB) |
| Windows 64ビット版 | ads_2016_01_update1.1_win.zip | ダウンロード | 443,547,648バイト(423 MB) |
注記: ADS 2016 Update 1.1をインストールする前に、ADS 2016.01をインストールする必要があります。
詳細についてはリリースノートを参照してください。
手順書
ADSソフトウェア のダウンロードページに戻る。