Advanced Design System (ADS) 2015.01 HF8
プラットフォームファイル名ダウンロードサイズ
Linux 64ビット版ads_2015_01_hf8_linux.zipダウンロード1,038,953,000バイト(999.4 MB)
Windows 64ビット版ads_2015_01_hf8_win.zipダウンロード655,625,000バイト(637.6 MB)

概要

このホットフィックスは、アートワークトランスレーター、FEM、ICデザインフロー、レイアウト、プラットフォーム、回路シミュレーション、Momentumに関連した問題を解決します。

これには、以前リリースされたADS 2015.01ホットフィックスがすべて含まれています。これは汎用ホットフィックスになります。

詳細についてはリリースノートを参照してください。

手順書

ADSソフトウェアのダウンロードページに戻る。