Advanced Design System (ADS) 2015.01 HF7
プラットフォームファイル名ダウンロードサイズ
Linux 64ビット版ads_2015_01_hf7_linux.zipダウンロード1,047,951,360バイト(999.4 MB)
Windows 64ビット版ads_2015_01_hf7_win.zipダウンロード668,610,560バイト(637.6 MB)

概要

このホットフィックスは、回路シミュレーションとMomentumに関連した問題を解決します。
これには、以前リリースされたADS 2015.01ホットフィックスがすべて含まれています。 これは汎用ホットフィックスになります。
詳細についてはドキュメントを参照してください。

ドキュメント

ADSソフトウェアのダウンロードページに戻る。