Advanced Design System (ADS) 2015.01 HF10
プラットフォーム ファイル名 ダウンロード サイズ
Linux 64ビット版 ads_2015_01_hf10_linux.zip ダウンロード 1,073,741,824バイト(1 GB)
Windows 64ビット版 ads_2015_01_hf10_win.zip ダウンロード 671,088,640バイト(640 MB)

概要

このホットフィックスは、アートワークトランスレーター(Gerberのエクスポート)に関連した問題を解決します。

これには、以前リリースされたADS 2015.01ホットフィックスがすべて含まれています。これは汎用ホットフィックスになります。

詳細についてはリリースノートを参照してください。

手順書

ADSソフトウェア のダウンロードページに戻る。