E5080Aのヘルプ・システムを使用すれば、E5080A ENAネットワーク・アナライザの使用に関連した情報を容易に得ることができます。ヘルプには、以下のフォーマットがあります。

フォーマット概要注記
ウェブヘルプブラウザベースのヘルプシステムで、インターネット経由で使用できます。内容は、HTMLヘルプと同じです。
HTMLヘルプ(.chm)内蔵ヘルプこのヘルプは、ダウンロードしてPC上で見ることができます。ファームウェアを更新すると、E5080Aのヘルプファイルも更新されます。ヘルプファイルは、ご使用のPCのハードディスクにダウンロードして使用できます。ファイル(.chm)が適切に表示されない場合は、ファイルを右クリックし、Propertiesをクリックしてから、Unblockをクリックしてください。ダウンロードするには、下記を参照してください。

ローカライズ済みヘルプ

ローカライズ済みヘルプは、英語ヘルプの補助版です。 索引や用語の機能は、サポートされていません。また、このヘルプは、E5080Aファームウェアのリリースにともなって、更新されることもありません。

 

言語ファームウェアリビジョンフォーマット注記
簡体字中国語A.11.7xウェブヘルプ内容は、HTMLヘルプと同じです。
HTMLヘルプ(.chm)

このヘルプは、ダウンロードしてPC上で見ることができます。 ファイル(.chm)が適切に表示されない場合は、ファイルを右クリックし、Propertiesをクリックしてから、Unblockをクリックしてください。 ダウンロードするには、下記を参照してください。

繁体字中国語A.11.7xウェブヘルプ内容は、HTMLヘルプと同じです。
HTMLヘルプ(.chm)このヘルプは、ダウンロードしてPC上で見ることができます。 ファイル(.chm)が適切に表示されない場合は、ファイルを右クリックし、Propertiesをクリックしてから、Unblockをクリックしてください。 ダウンロードするには、下記を参照してください。