E5063Aのヘルプ・システムを使用すれば、E5063Aネットワーク・アナライザの使用に関連した情報を容易に得ることができます。ヘルプには、以下の3つのフォーマットがあります。

フォーマット概要注記
Webヘルプブラウザ・ベースのヘルプ・システムで、インターネット経由でアクセスできます。内容は、HTMLヘルプと同じです。
HTMLヘルプ(.chm)内蔵ヘルプ(C:\Program Files (x86)\Keysight\E5063\Help\E5063A_Help.chm)このヘルプは、ダウンロードしてPC上で見ることができます。ファームウェアを更新すると、E5063Aのヘルプ・ファイルも更新されます。ヘルプ・ファイルは、ご使用のPCのハードディスクにダウンロードして使用できます。ファイル(.chm)が適切に表示されない場合は、ファイルを右クリックし、Propertiesをクリックしてから、Unblockをクリックしてください。ダウンロードするには、下記を参照してください。
PDF印刷可能なPDFヘルプの内容のハードコピーを印刷するには、このバージョンを使用してください。ダウンロードするには、下記を参照してください。

各国語版ヘルプ

各国語版ヘルプは、英語ヘルプの補助版です。索引や用語の機能は、サポートされていません。また、このヘルプは、E5063Aファームウェアのリリースにともなって、適時に更新されることはありません。

 

言語ファームウェア・リビジョンフォーマット注記
簡体字中国語A.01.1xWebヘルプ内容は、HTMLヘルプと同じです。
HTMLヘルプ・パッケージzipファイルをダウンロードして解凍してください。E5063_help_CHS.msiをコピーして、E5063A上で実行します。インストーラの指示に従ってください。System > Misc Setup > Language > Helpの順に押します。