E5061Bのヘルプ・システムを使用すれば、E5061Bネットワーク・アナライザの使用に関連した情報を容易に得ることができます。ヘルプには、以下の3つのフォーマットがあります。

フォーマット概要備考
Webヘルプブラウザ・ベースのヘルプ・システムでインターネットから使用できます。内容は、HTMLヘルプと同じです。
HTMLヘルプ(.chm)内蔵ヘルプ(D:\Keysight\Help\E5061B_Help.chm)PCにダウンロードして表示することができます。ファームウェアを更新すると、E5061Bのヘルプ・ファイルも更新されます。ヘルプ・ファイルは、ご使用のPCのハードディスクにダウンロードして使用できます。ファイル(.chm)が適切に表示されない場合は、ファイルを右クリックし、Propertiesをクリックしてから、Unblockをクリックしてください。ダウンロードするには、下記を参照してください。
PDF印刷可能なPDFヘルプの内容のハードコピーを印刷するには、このバージョンを使用してください。このファイルは、zipファイルでアーカイブされています。

ローカライズ済みヘルプ

ローカライズ済みヘルプは、英語ヘルプの補助版です。E5061Bファームウェアのリリースにともなって更新されることはありません。

言語ファームウェア・リビジョンフォーマット備考
中国語A.01.0xWebヘルプ操作内容のみ提供されます。
HTMLヘルプ(.chm)このヘルプは、ダウンロードしてPC上で見ることができます。ファイル(.chm)が適切に表示されない場合は、ファイルを右クリックし、Propertiesをクリックしてから、Unblockをクリックしてください。ダウンロードするには、下記を参照してください。