Wi-Fiおよび5Gのテストソリューション

ネットワークテストの専門家

最適なパフォーマンスを実現するためのWi-Fiテスト

Wi-Fiテクノロジーが急速に進歩する中、デバイスメーカーやネットワークプロバイダーは、Wi-Fi 7の機能強化に最適化し、ゲーミング、ストリーミング、拡張現実、仮想現実などの低遅延アプリケーションを迅速に市場投入するという課題に直面しています。キーサイトの専門的な知見とソリューションを深く掘り下げ、包括的なWi-Fiおよび5Gテストがいかに優れた性能と信頼性を保証できるかを学びましょう。

Wi-Fiおよび5Gテストの基礎を学ぶ

接続されたネットワーク

Wi-Fi 7の次世代の進歩を理解する

4096 QAM、320 MHz帯域幅、および制限されたサービス期間による有望な遅延改善を含むWi-Fi 7の技術的強化は、独自の導入と無線テストの課題を提示します。Wi-Fi 7の新機能と機能性を探り、キーサイトがそれらをサポートする高度なWi-Fiおよび5Gテストソリューションをどのように提供しているかを学びましょう。

ノートパソコンを使っている人

家庭用Wi-Fi展開のための性能テスト

適合性テストや性能テストなど、さまざまな種類のWi-Fiテストの重要性について学びましょう。

ネットワークが重ねて表示されたスマートフォン

高度なWi-Fi 7機能の検証

Wi-Fi 7の機能がWi-Fiデバイスの設計とデバッグに新たな複雑性をもたらす方法を学びましょう。

ノートパソコンで文字を入力している人

最速かつ最も信頼性の高いWi-Fiを支えるテクノロジー

Wi-Fi 7の進歩と、パフォーマンスおよび信頼性を検証するための新しい戦略について深く掘り下げます。

Wi-Fiおよび5Gテストソリューションをご覧ください。

ノートパソコン上のOctoboxソフトウェア

Octoboxソフトウェア データシート

Octoboxソフトウェアにより、テスト時間を合理化および短縮する重要なインサイトを自動化して提供します。

OB1BOX18A 半無響室

Octobox小型半無響室

外部干渉から完全な無線周波数アイソレーションを可能にする機能をご覧ください。

オクトボックス・スタックマックス

Octobox自動テストベッド

システムレベルの5GおよびWi-Fiテスト向けOctoboxワイヤレス・テストベッドおよびテスト・スイートの概要をご覧ください。

ノートパソコン上のOctoboxソフトウェア

Octobox製品トレーニング

専門家主導の製品トレーニングにより、ソリューションの活用を迅速に開始し、チームの生産性を最大化します。

Octobox テストベッド

OctoboxでWi-Fiテストと検証を加速

Octoboxテストベッドと自動化されたソフトウェアパッケージが、実環境をシミュレートしながら包括的なWi-Fi性能テストをどのように提供し、市場投入までの時間を短縮し、企業が業界をリードする製品とサービスを提供できるようにするかをご覧ください。

その他のWi-Fiおよび5Gテストリソースを見る

Wi-Fiおよび5Gの高度なテストがビジネスをどのように強化できるかについて、さらに詳しくご覧ください。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?