軍事および防衛アプリケーション向けPNTテスト

空に向けられたいくつかの軍事用衛星アンテナ

重要任務のための精密試験

軍事測位・航法・時刻同期 (PNT) システムは、競合する無線周波数 (RF) 環境から極超音速飛行プロファイルに至るまで、最も過酷な条件下で性能を発揮する必要があります。キーサイトのPNTテストソリューションは、干渉シミュレーション、高ダイナミックテスト、機密信号環境のサポートにより、政府および防衛顧客のニーズに合わせて調整されています。システムが展開される前に、ラボでどのように検証するかをご覧ください。

軍事PNTテストの基礎を学ぶ

レーダー表示を備えた軍事指揮センター

現実的なPNTテストシナリオのためのNAVWARシミュレーション

現代の軍事作戦は、ジャミング、スプーフィング、暗号化コードの要件が収束する競合環境における堅牢なPNTに依存しています。Blue Force Electronic Attack (BFEA) ジャミング波形、慣性エミュレーションなどを含む、超現実的な航法戦 (NAVWAR) テストシナリオをラボで作成する方法を学びましょう。

レーダーアンテナ

CRPAsおよびその他の適応アンテナの特性評価

制御受信パターンアンテナのテストアプローチについて学ぶ。

レーダーマップ

安全性および責任が重要なシステムに対するリスクをテストする方法

防衛システム向けGNSS受信機の堅牢性を検証するジャミングテスト方法を探る。

双眼鏡を手にした男性。レンズにコードが映り込んでいる。

GNSS信号スプーフィング

スプーフィング技術と、シミュレーションがエンジニアの受信機堅牢性テストにどのように役立つかを探る。

軍事および防衛PNTテストソリューションを発見する

模擬惑星防衛ネットワーク

PNT X CRPAテストシステム

位相が揃った波面と現実的なNAVWARの脅威でCRPA対ジャミングアンテナをテストします。

宇宙の衛星

SimMNSA Mコードシミュレーションソフトウェア

安全なラボベースの環境で、実際の信号を使用して軍事GPS Mコード受信機をテストします。

PNT Xeシミュレーションシステム

PNT Xeシミュレーションシステム

コンパクトで現場対応可能なシステムで、マルチコンステレーションGNSSをシミュレートします。

GSS6450 記録・再生システム

GSS6450 記録・再生システム

実世界のRF環境を記録し、ラボで再生して繰り返し可能な性能テストを行います。

PNT X

PNT X高精度シミュレーションシステム

PNT Xは、包括的な車両および軌道モデル、現実的な3D環境、慣性エミュレーションを備えた高精度PNTシミュレーションを提供します。多面的な干渉テストにより、防衛チームは現代のNAVWARの脅威に対して軍用GPSユーザー機器 (MGUE) およびその他の受信機を検証できます。

軍事PNTテストに関するその他のリソースをご覧ください。

GNSSの脅威、対ジャミングテスト、防衛グレードPNT検証に関する理解を深めてください。

軍事PNTテスト:さらに深く

防衛グレードGNSSシミュレーションおよびPNTテストソリューションに関する追加リソースをご覧ください。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?