オンデマンド

MedTech Webinar Series Part 1

October 4, 2023

日付

午前10時~午後12時30分(太平洋時間)

時間

2 時間

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録

このイベントについて

医療機器開発者が今日直面する最も喫緊の課題に対するソリューションに焦点を当てた、この複数回にわたるウェビナーシリーズにご参加ください。

 

パート1:

ワイヤレス接続は今日の医療イノベーションを推進していますが、スペクトラムの混雑と干渉は、業界最大の課題の1つとなっています。このオンラインイベントでは、規制要件を満たしながら、実際の条件下でのワイヤレス共存を検証するのに役立ちます。複雑なRF環境をシミュレートし、干渉しきい値を特定し、ANSI C63.27やAAMI TIR 69などの規格を適用する方法を学びましょう。

 

パート2:

このフォローアップウェビナーでは、自動化されたワイヤレス共存テストを設計ライフサイクル全体に組み込む方法について学びます。ANSI C63.27 Tier 1~3に準拠した繰り返し可能なワークフローと、自動化がいかに意思決定を迅速化し、手戻りを削減するかを示すデモをご覧いただけます。

 

どのような環境でも完璧に動作する、より信頼性の高いコネクテッド医療機器を設計するためのインサイトと自信を得られます。

このイベントに参加すべき人は?


このバーチャルイベントは、コネクテッド医療機器の開発または検証に携わるR&D、設計、システム、テスト、およびコンプライアンスエンジニアに最適です。

October 4, 2023

日付

午前10時(太平洋時間)

時間

90

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録