オンデマンド
家庭用エネルギー管理システム (HEMS) は、EV充電、太陽光発電、バッテリー貯蔵、および柔軟な家庭用負荷を調整することで、グリッドの近代化において重要な役割を果たします。このウェビナーでは、現実的で高忠実度のテスト環境が、進化する相互運用性と標準要件を満たしながら、実世界条件下で分散型エネルギーリソースを検証するのにどのように役立つかを検証します。参加者は、エンドツーエンドのHEMSテスト戦略が導入リスクを低減し、システム連携を改善し、グリッドエッジのイノベーションを加速する方法を学びます。
このウェビナーは、電力会社の専門家、DERテクノロジープロバイダー、およびグリッド近代化イニシアチブにおいてEVおよび充電インフラ、バッテリーエネルギー貯蔵、太陽光、その他の再生可能エネルギーの統合に取り組むエンジニアに役立ちます。テストおよび検証チームは、相互運用性、コンプライアンス、および実世界でのHEMS性能テストに関する実践的な洞察も得られます。
何をお探しですか?