オンデマンド
Keysight 信号発生器デモDayに参加して、4つの信号発生器 内蔵リフレクトメータを1つのユニットに統合し、テスト・セットアップを簡素化する方法をご覧ください。
信号発生器の内蔵リフレクトメータを使用して、パワーアンプのマッチング補正を数時間ではなく数分で実行する方法をご覧ください。追加のテスト機器は不要です。
4チャネル信号発生器を使用することで、共存テスト、ビームフォーミング、およびMIMO(多入力多出力)空間多重化を効率化する方法も確認できます。このプラットフォームは、周波数、位相、タイミングが同期された高精度な信号を提供し、設置スペースを75%削減します。
今すぐ登録してこれらのライブデモを視聴し、イベント期間中お客様の質問にお答えするキーサイトのRFエキスパートとチャットできます。
このウェビナーは、RFテストを加速し、信号生成技術の最新の進歩でアプリケーションを強化したいRF開発エンジニアに最適です。
何をお探しですか?